- moneo: IIoT-Plattform
- Produkte
- edgeGateway und (v)Appliance
edgeGateway und (v)Appliance
Flexible Lösungen für Ihre moneo-Installation
Um moneo in Ihrer Produktion zu nutzen, bietet ifm Ihnen vielfältige Optionen an. Ganz nach Ihren Anforderungen können Sie das System entweder in der Cloud mithilfe unseres edgeGateways oder On-Premises über unsere physische Appliance, die virtuelle vAppliance betreiben.
ifm findet für jeden Kunden die passende Lösung!
Welche sich für Sie und Ihre Produktion am besten eignet, finden Sie hier heraus.
moneo Cloud
edgeGateway
Mit AE2100 und AE2400 stehen Ihnen zwei moneo egdeGateways zur Verfügung, die in der Lage sind bis zu 500 Informationspunkte / Prozesswerte aus Ihrer Produktionsumgebung anzubinden. Beide Geräte bieten alle verfügbaren Aggregationsfunktionen (Mittelwert, Min., Max., letzter Wert) und können hinsichtlich der Übertragungsintervalle (minütlich, 10-sekündlich, sekündlich) je Wert eingestellt werden. AE2100 ist ideal für den Betrieb im Schaltschrank oder im IT-Umfeld geeignet, AE2400 mit der IP-67-Schutzklasse ist die optimale Lösung für den Einsatz im Feld.
Der "Data Flow Modeler" ermöglicht durch logische Verknüpfungen und Berechnungen die Erzeugung von kalkulierten Werten. Diese Werte können gezielt ausgewählt und in die Cloud übertragen werden.
Ein entscheidender Vorteil kalkulierter Werte besteht darin, dass sie aus mehreren Quellwerten generiert werden können, wobei letztlich nur der resultierende kalkulierte Wert in die Cloud übermittelt wird. Dadurch werden weniger Informationspunkte benötigt, was zu einer effizienteren Datenübertragung führt und den generierten Datenverkehr reduziert.
io-key
Mit dem io-key steht Ihnen zudem ein Gerät zur Verfügung, welches über zwei IO-Link Sensor-Anschlüsse verfügt und dank integrierter Mobilfunkkonnektivität direkt Daten zur moneo cloud übertragen kann. Der io-key sendet den letzten Messwert abhängig des gebuchten Datentarifs zur Cloud. Zur Auswahl steht die Übertragung alle 10 Sekunden oder jede Minute.
moneo On-Premises-Version
Bei der moneo On-Premises-Version haben Sie die Wahl zwischen unserer Appliance und der vAppliance.
Appliance
Bei der Appliance handelt es sich um einen vorinstallierten Industrie-PC (IPC), der die reibungslose Nutzung Ihres moneo IIoT Core Bundles sowie der weiteren kompatiblen moneo-Module ermöglicht. Auch ohne IT-Fachkenntnisse ist der Einsatz in Fertigungsumfeldern, Produktionsnetzwerken oder Rechenzentren problemlos möglich. Die Hardware bietet ausreichende Rechenleistung und Speicherkapazität. Das Appliance Management System (AMS) erleichtert „IT-Hygiene“-Aufgaben, darunter die Installation von Updates für alle moneo Module, die Sicherung und Wiederherstellung von Daten sowie das Abrufen von Zustandsinformationen der moneo Appliance und Dienste.
vAppliance
In kurzer Zeit machen Sie Ihre moneo-Installation mit der moneo vAppliance einsatzbereit für Ihr Netzwerk. Nutzen Sie Ihre bestehende IT-Infrastruktur voll aus, indem Sie die virtuelle Technologie, Rechenleistung, Netzwerkanbindung und Speicherkapazität Ihrer vorhandenen Server und Speichersysteme optimal einsetzen.
Die vAppliance ist hinsichtlich Sicherheit und Betriebsstabilität optimal auf die Anforderungen der moneo-Module abgestimmt. Das integrierte Appliance Management System (AMS) stellt eine einfache Möglichkeit dar, die notwendigen Maßnahmen für den IT-Betrieb sicherzustellen. So enthält das AMS unter anderem Funktionen für den Remote-Support, die Installation von Sicherheits- und Funktionsupdates sowie einfache Datensicherungs-Optionen.
ifm findet für jeden Kunden die passende Lösung!
Welche sich für Sie und Ihre Produktion am besten eignet, finden Sie hier heraus.