You probably do not come from: Germany. If necessary, change to: United States
ifm-Service-Center 0800 16 16 16 4

Chimpex – Überwachung des LKW-Verkehrs mithilfe von RFID-Technologie

Hafenautomation
Logistik
Industrielle Kommunikation
RFID
Videobericht

Mithilfe der auf RFID-Technologie (Reader-Antennen-Tags) basierenden Applikation hat der Kunde einen Überblick über Zugang und Informationsmanagement bei der Beladung/Entladung der LKWs und kann den LKW-Verkehr optimal überwachen: Der jeweils zuständige Mitarbeiter erhält einen Überblick über alle LKWs an den Entladerampen und wird ständig über die Warenmenge informiert, die an den Rampen und Lagerzellen ankommt. Das externe Display zeigt Informationen zur an der jeweiligen Rampe empfangenen Ware an. Für eine Aktualisierung in Echtzeit und Informationen zu den einzelnen Lagerzellen können Informationen aus SCADA importiert werden.

Unser Kunde

ifm überzeugte Chimpex Constanta mit einem vollständig automatisierten LKW-Management-System von RFID bis SAP für 800 LKWs/Tag.

Unser Kunde

ifm überzeugte Chimpex Constanta mit einem vollständig automatisierten LKW-Management-System von RFID bis SAP für 800 LKWs/Tag.

Die neusten Erfolgsgeschichten

Die inspirierenden Applikationsberichte, Case Studies und Videoberichte aus allen Industrien zeigen, wie unsere Kunden mit Lösungen von ifm erfolgreich Kosten einsparen. Gleichzeitig lassen sich dabei oft die Effizienz und der Funktionsumfang von Maschinen steigern.