You probably do not come from: Germany. If necessary, change to: United States
ifm-Service-Center 0800 16 16 16 4

Renommierte Weingüter rüsten ihre Gärkeller mit IO-Link von ifm auf

Die Produzenten von Spitzenweinen aus Bordeaux vertrauen bei der Zuverlässigkeit ihrer Anlagen auf ifm und Actemium Bordeaux Process.

Die renommierten Weingüter Château Lascombes und Château Roylland, die große Bordeaux-Weine herstellen, haben sich für die Digitalisierung ihrer Anlagen an Actemium Bordeaux Process gewandt.
Ob es sich um Neuinstallationen oder Nachrüstungen an bestehenden Anlagen handelt, die Verwendung von IO-Link ermöglicht Actemium eine einfache Installation und Wartung unter Beibehaltung der Ästhetik des Gärkellers.

IO-Link bietet außerdem eine einfache Ferndiagnose und -wartung, so dass die Produzenten beruhigt arbeiten können, insbesondere während der Weinlese, die für jeden Weinproduzenten eine kritische Zeit ist.
Die Produzenten profitieren auch von einer Überwachung, was ihnen die Arbeit sehr erleichtert.

Die neusten Erfolgsgeschichten

Die inspirierenden Applikationsberichte, Case Studies und Videoberichte aus allen Industrien zeigen, wie unsere Kunden mit Lösungen von ifm erfolgreich Kosten einsparen. Gleichzeitig lassen sich dabei oft die Effizienz und der Funktionsumfang von Maschinen steigern.