Sensorinformationen ganz einfach und komfortabel in die Cloud senden? Kein Problem - mit dem ifm edgeGateway kommen Sensordaten als lesbare Informationen auf sicherem Weg in die Cloud. Die Sensordaten werden vom edgeGateway zuerst in lesbare Informationen übersetzt und anschließend in die IT-Infrastruktur geschickt.
Unterstützung von diversen Clouds | Bedienkomfort | Diagnose | Robustes Gehäuse |
Das edgeGateway unterstützt Microsoft Azure, Google, AWS und Cumulocity | Intuitives Einrichten des Gerätes mittels 12“ Multitouch-Display oder alternativ über Web-Frontend | Den Überblick behalten über alle konfigurierten Verbindungen – ob in Richtung OT oder IT. Seien Sie jederzeit informiert | Das Gehäuse aus Aluminiumdruckguss hält auch schwierigsten Bedingungen stand |
Komfortable Datenübermittlung Sensordaten können komfortabel in die Cloud übermittelt werden |
|
Unterstützung verschiedener Clouds Leichte Anbindung an unterschiedliche Cloud-Plattformen |
|
Intuitive Inbetriebnahme und Diagnose Konfiguration kann unmittelbar auf dem Gerät erfolgen |
|
Sichere Montage auch im Feldeinsatz Sehr robustes Alu-Druckgussgehäuse, hohe Schutzart IP65 und erweiterter Temperaturbereich |