1. Startseite
  2. Produkte
  3. IIC223

IIC223

Induktiver Sensor

IIK3025-BPKG/M/AM/US104

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Sehr geehrter Kunde,
leider ist dieses Datenblatt nicht in der gewünschten Sprache vorhanden. Falls Sie weitere Fragen haben, können Sie uns per E-Mail info@ifm.com erreichen.

Mit den besten Grüßen
Ihr ifm Team


FIFTY / FIFTY Aktion: Sparen Sie 50 % auf den Standardversand im Onlineshop. Bis 14 Uhr bestellen – Versand am selben Werktag.

  • ce
Download
Technische Details
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 25
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte; Ganzmetallgehäuse; Korrekturfaktor K=1
Applikation Einsatz in Werkzeugmaschinen, Kühl- und Schmiermitteln
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 20
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Max. Reststrom [mA] 0,1
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 200
Schaltfrequenz DC [Hz] 250
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 25
Realschaltabstand Sr [mm] 25 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...20,2
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 1 / Messing: 1 / Aluminium: 1 / Kupfer: 1
Hysterese [% von Sr] 1...15
Schaltpunktdrift [% von Sr] -10...10
Korrekturfaktor K=1 ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Schutzart IP 68; IP 69K; ("Coolant")
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 10 V
EN 55011 Klasse B
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Gewindebezeichnung M30 x 1,5
Werkstoffe Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); aktive Fläche: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Befestigungsmuttern: 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Ganzmetallgehäuse ja
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 4 x 90° LED, gelb
Elektrischer Anschluss
Anschluss M12 Steckverbindung
Zubehör
Zubehör mitgeliefert
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Kontakte: vergoldet
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — IIC223-00 — 23.03.2006 —