You probably do not come from: Germany.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produkte
  3. IIoT Gateways und Appliances
  4. Gateways
  5. moneo edgeGateway
  6. AE1203

edgeGateway

AE1203

IIoT edgeGateway/12"/Touch

edgeGateway

AE1203

IIoT edgeGateway/12"/Touch

  • Einfache Anbindung der Sensorebene an die Cloud
  • Übersetzt Sensordaten in lesbare Informationen
  • Zwei getrennte Netzwerke für maximalen Schutz des sensiblen Anlagennetzwerks
  • Gehäuse und Technik gewappnet für den Einsatz in anspruchsvoller Umgebung
Erfahren Sie mehr
{{ifmVariantName}}



  • ce
Technische Details
Produktmerkmale
Kommunikationsschnittstelle Ethernet; USB
Abmessungen [mm] 339,1 x 160,5 x 47,7
Einsatzbereich
Applikation Plug & Play edgeDevice für industrielle Applikationen
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 20...32 DC
Nennspannung DC [V] 24
Leistungsaufnahme [W] 32
Verpolungsschutz ja
Software / Programmierung
Hinweis zur Lizenz zum Betrieb der moneo-Produkte müssen benötigte Lizenzen separat bestellt werden
Systemvoraussetzungen
Zusätzlich benötigte Software
moneo edgeGateway Software LIC: QM9104
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle Ethernet; USB
Anzahl der Ethernet Schnittstellen 2
Anzahl der USB Schnittstellen 2
Hinweis zu Schnittstellen
Sicherheitsprotokoll: HTTPS
Ethernet
Übertragungsrate 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokoll TCP/IP; TCP/IP JSON; UDP; HTTP
USB
Übertragungsrate < 480 MBit/s
Version USB 2.0
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -30...60
Hinweis zur Umgebungstemperatur
2000 m: -30...60 °C
3000 m: -30...50 °C
Lagertemperatur [°C] -35...85
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] 90; (nicht kondensierend)
Max. Höhe über NN [m] 3000
Schutzart IP 65
Verschmutzungsgrad 2
Mechanische Daten
Gewicht [g] 2295,1
Montageart Auf-/Einbau
Abmessungen [mm] 339,1 x 160,5 x 47,7
Werkstoffe Gehäuse: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet; Display: Glas chemisch entspiegelt und gehärtet
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Status-LED LED, mehrfarbig programmierbar
Displayauflösung 1280 x 480
Displaytyp Farbdisplay mit Touch-Funktion
Displaygröße 12,3" 8:3
Display-Hintergrundbeleuchtung LED
Farbtiefe 24 Bit
Helligkeit [cd/m²] > 1000
Kontrastverhältnis 1000:1
Hardware
Prozessor ARM 64 Bit Quad Core 1,2 GHz
Arbeitsspeicher 1 GByte RAM
Massenspeicher 8 GByte Flash
Datenspeicher
Echtzeituhr ja; UTC, Batterie gepuffert
Zubehör
Zubehör notwendig
Anschlusskabel mit Stecker : M12 E70450
Anschlusskabel mit offenem Kabelende : E70451
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — AE1203-00 — 05.11.2020 —

Videos