Mit über 40-jähriger Erfahrung in Sensorik und Steuerungssystemen wissen wir, wie man höchste Prozesssicherheit und Anlagenverfügbarkeit erreicht: Unser Portfolio umfasst innovative, qualitativ hochwertige Positionssensorik, Füllstands-, Temperatur- und Drucksensoren sowie Diagnosesysteme mit hoher Temperatur- und Reinigungsbeständigkeit, die die geforderten Normen und Richtlinien erfüllen. Dazu passende Steckverbindungen, ebenfalls mit Schutzart IP 68 / 69K. Die führenden weltweiten Ausrüster in der Lebensmittelindustrie vertrauen auf Lösungen von ifm electronic – in über 70 Ländern weltweit. ifm – close to you!
Zuverlässige Automatisierungstechnik für die Lebensmittelindustrie
Höchste Prozesssicherheit und eine gleichbleibend hohe Produktqualität sind die Maxime in der Lebensmittelindustrie - ob in der Getränkeherstellung, Süßwarenproduktion, Molkerei oder Fleischverarbeitung. Bereits leichte Verunreinigungen bei einem Erzeugnis führen zu hohem Schaden, sei es der Rückruf einer ganzen Charge oder ein kostspieliger Produktionsstillstand.