Als Familienunternehmen ist uns eine gute Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben besonders wichtig. Die individuellen Ansprüche und Wünsche sind dabei genauso verschieden wie die unterschiedlichen Lebenssituationen unserer Mitarbeiter. Mit gezielten Programmen und Maßnahmen versuchen wir dabei ebenso zu unterstützen wie durch individuelle Vereinbarungen. Wichtig ist uns hierbei, jeweils auf die sich verändernden Bedürfnisse eingehen zu können – so sind für einen Mitarbeiter, der Angehörige pflegt andere Maßnahmen wichtig, als für frisch gebackene Eltern.
Mit unserer Mitgliedschaft im Netzwerk „Beruf und Familie“ bekennen wir uns zu dem Ziel einer familienfreundlichen Unternehmenspolitik und dem kontinuierlichen Ausbau der angebotenen Maßnahmen.
Wenn Deutschlands Schulen zur Ferienzeit schließen, bedeutet das für viele Eltern einen hohen organisatorischen Aufwand. Um hier für Entlastung zu sorgen, bietet ifm ein Kinderferienprogramm in den Sommerferien an. Damit die Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren in ihren Ferien viel Spaß und Freude haben, gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit Bastelangeboten, Bewegung, Spielen und Ausflügen. Die unterschiedlichen Programme für unsere kleinen ifm`ler werden an den Standorten in Tettnang und in Essen angeboten.