Schulische Voraussetzungen:
Persönliche Voraussetzungen:
Ausbildungsdauer:
Ausbildungsort:
Ausbildungsinhalte:
Es werden Kenntnisse in allen zentralen kaufmännischen Bereichen durch entsprechende Ausbildungsstationen vermittelt. Schwerpunkte sind:
Die Zusatzausbildung verbindet eine Ausbildung zum/zur Industriekaufmann/-frau mit anspruchsvollen Zusatzqualifikationen, die durch den Assistententitel “Internationales Wirtschaftsmanagement mit Fremdsprachen” dokumentiert werden. Die Ausbildung erhält ihr besonderes Profil durch die Verbindung von internationalen betriebswirtschaftlichen Kenntnissen mit zwei berufsbezogenen Fremdsprachen und Sozial- und Methodenkompetenz.
Was wir Dir sonst noch bieten:
Einsatzgebiete bei ifm nach der Ausbildung:
Am Standort Tettnang liegen die Einsatzmöglichkeiten als Sachbearbeiter/in z. B. in den Abteilungen Einkauf, Fertigungssteuerung, Materialdisposition, Finanzen / Controlling und Personalwesen.
Mit dieser Zusatzqualifikation vorwiegend an Stellen an denen auch Fremdsprachen eingesetzt werden können.