Immer mehr Unternehmen setzen auf ein Kommunikationssystem mit IO-Link. Damit lassen sich insbesondere Produktionsanlagen leichter automatisieren und gleichzeitig ermöglicht es einen Zuwachs von Effizienz und Kosteneinsparung. Die innovative Technologie bietet entscheidende Vorteile gegenüber anderen Systemen und ist der erste Schritt zur Industrie 4.0. Denn mit IO-Link ist nicht nur eine kontinuierliche Zustandsüberwachung, sondern auch eine vorausschauende Wartung von Produktionsanlagen möglich.
Aus diesem Grund ist es vorteilhaft sich schon früh mit der Technik auseinander zu setzen, um auf dem Zukunftsmarkt mithalten zu können. Das klingt nach viel Recherchearbeit? – Wir haben da eine Lösung!
Wir unterstützen Sie dabei den Vorbereitungsaufwand für Ihren Unterricht zu reduzieren. Mit hilfreichen E-Learnings, Web-Seminaren und Applikationsbeispielen zu IO-Link können Sie die innovative Technologie Ihren Schülern und Studierenden einfach nahebringen – ohne dass Sie selbst viel ausarbeiten müssen.
Mit unserem IO-Link Starterkit können sie das Erlernte direkt in die Praxis umsetzen. Darin sind alle notwendigen Komponenten enthalten, um unkompliziert in dem Thema durchzustarten und spannende Projekte direkt zu realisieren.
Durch industrielle Automatisierung Effizienzen steigern und langfristig Kosten sparen – mit IO-Link ist das möglich. In dem interaktiven Dokument finden Sie alle Grundlagen zur Schlüssel-Technologie strukturiert und leicht verständlich zusammengefasst. Damit kann sich jeder in seinem eigenen Tempo den Grundstein zu Industrie 4.0 aneignen.
In unseren Web-Seminaren werden Ihnen direkt an unseren Geräten die Funktionen und Vorteile von IO-Link präsentiert. Unsere Experten zeigen Ihnen neben den technischen Funktionalitäten auch praktische Applikationsbeispiele direkt aus der Industrie und stehen Ihnen während einer Live-Veranstaltung bei Fragen im Chat zur Verfügung.
Geben Sie Ihren Schülern & Studierenden die Möglichkeit, selbst Erfahrungen mit IO-Link und Condition Monitoring zu sammeln und die Theorie in Praxis umzusetzen.
Mit dem IO-Link StarterKit machen Sie Industrie 4.0 erlebbar – und was das auf den Ebenen des Produktionsprozesses bedeutet:
IO-Link für Ihren Unterricht und Ihre Vorlesung – direkt auf dem Schreibtisch, schnell, unkompliziert und zum Vorzugspreis. Fordern Sie hier direkt Ihr StarterKit an!
Erfahren Sie wie echte Unternehmen IO-Link in Ihren Produktionen einsetzen und welche Erfolge sie damit erzielen. Klicken Sie sich durch die Erfahrungsberichte unserer Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen oder laden Sie sich direkt die Application Reports herunter und lernen Sie weitere Anwendungsbeispiele unsere Automatisierungstechnik kennen.