1. Startseite
  2. Produktneuheiten
  3. Prozesssensoren
  4. Phasentrennung neu gedacht: der Leitfähigkeitssensor LDL100

Phasentrennung neu gedacht: der Leitfähigkeitssensor LDL100

  • Reduziert Ungenauigkeiten zeitbasierter Reinigungsprozesse
  • Steigerung der Prozessperformance dank hoher Messpunktflexibilität
  • Kompakte, hochwertige Ausführung verhindert Ausfälle und ungeplante Stillstände

IO-Link:

  • Einfache Installation und Inbetriebnahme
  • Verlustfreie, digitale Übertragung der Messwerte

Applikationen
Die Unterscheidung verschiedener Medien spielt eine entscheidende Rolle, vor allem in der Lebensmittelindustrie. Reiniger, Spülwasser und Lebensmittel in der Prozessleitung haben unterschiedliche Leitfähigkeiten und können somit leicht und zuverlässig erkannt werden.

Nutzen
Eindeutige Produktverfolgung ist zu jedem Zeitpunkt gegeben. Schnelle und zuverlässige Unterscheidung von Medien ermöglichen eine Reduzierung des Ausschusses an Produkt und Spülwasser.

Handling
Produktunterscheidung ist out of the box möglich. Eine Einstellung des Sensors bei der Inbetriebnahme ist nicht erforderlich. Darüber hinaus stehen erweiterte Funktionen, wie z. B. die Simulation, zur Verfügung.

Vorteile des LDL auf einen Blick:

Stark reduzierte Inbetriebnahmedauer

  • Benötigt keine zusätzliche Auswerteeinheit
  • Keine lästige Verdrahtung durch M12-Stecker

Robustes, kompaktes Design

  • Kein Feuchtigkeitseintritt durch vollverschweißtes Edelstahlgehäuse

Attraktives Angebot

  • Hohe Verfügbarkeit und schnelle Lieferzeiten
  • Flexibles Adapterkonzept reduziert / vereinfacht die Lagerhaltung

Warum LDL100?

Verfügbarkeit Qualität Performance Produktportfolio für die
Lebensmittelindustrie
Kurze Lieferzeiten,
Werkszertifikat kostenlos
zum Download
Robustes, kompaktes Design
widersteht Temperaturschocks und
Vibrationen. 5 Jahre Garantie
Volle Auflösung über
den gesamten Messbereich
dank IO-Link
Alles Prozesssensoren aus einer
Hand, z. B. für CIP-Systeme

 

Typischer Reinigungsprozess in der Lebensmittelindustrie

Ziel: Präzise Unterscheidung zwischen Produkt und Spülwasser mittels Überwachung der Leitfähigkeit.

Typischer Reinigungsprozess

Applikation

  • Ziel: präzise Unterscheidung zwischen Produkt und Spülwasser
  • Reinigungsvorgang: Wasser spült das Produkt aus der Rohrleitung
  • Der Leitfähigkeitssensor überwacht den Übergang zwischen Medien mit unterschiedlichen Leitfähigkeit

Vorteile

  • Reduzierung des Ausschusses an Produkt und Spülwasser
  • Prozessvalidierung

Mehrwert dank IO-Link

Verlustfreie Datenübertragung
Digitale Übermittlung von Leitfähigkeit und Temperatur
Plug & Play
Komfortable Inbetriebnahme durch automatische Parametrierung möglich
Transparente Prozesse
Interne Historienspeicher