1. Startseite
  2. Topscorer

Jedes Produkt ein Treffer!

Auf diese Produkte verlassen sich über 150.000 Kunden weltweit – jeden Tag.
 

Mit Reduktionsfaktor 1 – Induktive Sensoren Kplus

Einer für alle:

Konstanter Schaltabstand für alle Metalle - diese Eigenschaft besitzen die neuen induktiven Sensoren Kplus, die ifm electronic besonders für die Fabrikautomation entwickelt hat.

Durch den einheitlichen Schaltabstand bieten die Sensoren eine sichere Erfassung aller Metalle. Auch bei engsten Platzverhältnissen überzeugen die Geräte dank ihrer kompakten Abmessungen. Außerdem sind Fehlschaltungen wegen der neuen magnetfeldfesten Sensortechnologie ausgeschlossen.

Robuste Typen mit wahren Werten:

Induktive Ganzmetallsensoren für die Lebensmittelindustrie.

Hohe Dichtigkeit: IP 67 / IP 68 / IP 69K; lebensmittelechte Gehäusematerialien. Temperaturschockfest auch bei häufigen Temperaturwechseln. Resistent gegen Hochdruckreinigung und aggressive Reinigungsmittel. Gleicher Schaltabstand auf Stahl und Edelstahl.

Klein, feinfühlig und leistungsstark:

Zylindersensoren mit neuer Sensortechnologie.

Genaue Schaltpunkterfassung angesichts sehr kleiner Hysterese von ≤ 1 mm (für Kurzhubzylinder). Praktisch: Einfach von oben in die Nut einsetzbar. Sichere Detektion schwacher Magnetfelder. Kurzer Überfahrweg von = 5 mm zur punktgenauen Positionserkennung.

Optische Performance in Bestform:

Lassen Sie sich vom kompakten O6 begeistern!

Genaues Erfassen mit Rotlicht oder nicht sichtbarem Infrarotlicht. WetLine-Ausführung mit hoher Schutzart IP 68 / IP 69K für erhöhte Betriebssicherheit bei Dampf, Nebel und Staub. Einfaches Einstellen per Potenziometer-Drehschalter. Laser-Ausführung zur Abfrage von kleinen Objekten.

Mit Sonnenschutzfaktor:

Optischer Abstandssensor, fremdlicht-robust bis 100.000 lux.

Optische Abstandserfassung mit bis zu 10 m Reichweite. Skalierbarer Erfassungsbereich und Fensterfunktion. 2 Schaltausgänge, davon ein Ausgang als Analogausgang parametrierbar. Einsetzbar in Applikationen mit Hintergrundausblendung.

Einfache Bedienung und hohe Funktionalität:

Strömungsüberwachung in ihrer kompaktesten Form.

Strömungsschalter in kompakter Bauform – Sensor und Auswerteelektronik untrennbar miteinander verbunden. Gibt’s auch als Strömungstransmitter mit analogem Ausgangssignal und LED-Bargraph zur Anzeige von Schaltpunkt und Strömungszustand. Einstellung und optische Anzeige des Strömungszustandes vor Ort. Geräteausführung in AC, DC sowie mit Temperaturüberwachung des Mediums.

Mehr Bedienkomfort, bessere Visualisierung:

Wir haben einen Bestseller noch besser gemacht!

Drehbarer Prozessanschluss. 3-Tasten - Bedienung. Programmierbares Rot-Grün-Display. Visualisierung der Schaltzustände durch gut sichtbare LEDs.

Sicher verbunden in der Fabrikautomation und im Maschinenbau:

ecolink – der neue Standard in der Verbindungstechnik.

Mechanischer Festanschlag schützt O- Ring vor Zerstörung. Auch in M8-Verbindungstechnik verfügbar. Dauerhafte Rüttelsicherung mit Sägezahnkontur. LEDs auch bei starker Lichteinstrahlung gut sichtbar.

Sicher verbunden im Hygiene- und Nassbereich:

ecolink – der neue Standard in der Verbindungstechnik.

Mechanischer Festanschlag schützt O-Ring vor Zerstörung. Auch in M8-Verbindungstechnik verfügbar. Dauerhafte Rüttelsicherung mit Sägezahnkontur. LEDs auch bei starker Lichteinstrahlung gut sichtbar.