"Fußball trifft Kultur"-Projekt an der Gesamtschule Essen-Nord
ifm ermöglicht Fußballprojekt an der Gesamtschule Essen-Nord
Um Kinder frühzeitig zu fördern und ihnen bessere Perspektiven zu bieten, initiierte LitCam 2007 das Bildungsprojekt „Fußball trifft Kultur" (FTK). Unabhängig von Herkunft und Hintergrund der Kinder findet sich ein gemeinsamer Punkt: die Begeisterung für Fußball!
ifm ist nun zum vierten Mal Kooperationspartner der LitCam, wie auch die TalentMetropole Ruhr und Rot-Weiss Essen, die den Jugendtrainer stellen und die Projektteilnehmer mit RWE-Trikots versorgen.
Am 11. September 2019 ging das Essener „Fußball trifft Kultur"-Projekt an der Gesamtschule Essen-Nord in die nächste Projektrunde. Bei dem Projekt werden die Schülerinnen und Schüler aus der fünften und sechsten Klasse gefördert: Durch die Kombination von Fußballtraining und Ergänzungsunterricht wird die deutsche Sprachkompetenz gestärkt. Außerdem werden die Teilnehmenden mit kulturellen Events, und Ausflügen, wie zum Beispiel einem Besuch im Gasometer, motiviert. Und auch in Workshops wird ihnen die Chance gegeben, sich weiterzuentwickeln.
Unterstützt werden die Kinder dabei weiterhin vom Jugendtrainer von Rot-Weiss Essen Masataka Fukuoka und einer Förderlehrerin. Im Fußballtraining geht es um Koordination, allgemeine Bewegungsförderung und die Vermittlung von Regeln.
Im Unterricht werden Rechtschreibung, Grammatik und Lesespaß, oft auch mit Bezug zu Fußballthemen, vermittelt.
Immer dienstags und donnerstags trifft sich die aus 18 Kindern bestehende Gruppe zum gemeinsamen Lernen und Training.
Auch dieses Jahr wird ifm das Projekt "Fußball trifft Kultur" wieder unterstützen.