In den nächsten 30 Jahren wird mit einem weiteren Anstieg der Weltbevölkerung gerechnet, während die Ressourcen weiter sinken: Es wird immer wichtiger, dass Unternehmen mehr Lebensmittel, mehr Medikamente, mehr Transportmittel in immer kürzerer Zeit und mit immer weniger Ressourcen produzieren können. Das motiviert uns jeden Tag: unseren Kunden dafür die Mittel zu geben und somit unseren Planeten für künftige Generationen gesund zu halten.
Wir haben Treedom als Partner gewählt, um eine Idee umzusetzen, deren Saat schon in unserer Unternehmensphilosophie gesät wurde. Dies hat uns veranlasst, dieses Projekt ins Leben zu rufen:
“Die ifm will und wird bei technischen Entwicklungen zur Schaffung und Erhaltung einer sauberen, sauerstoffreichen, lebenswürdigen Welt aus unternehmerischem Interesse, aber auch aus allgemeiner sozialer Verantwortung heraus, ihren Beitrag leisten.”
Wir wollen dies nicht nur durch die Herstellung von Technologien und Sensoren mit besonderem Augenmerk auf Entwicklung und Energieeinsparung tun, sondern auch in einigen Ländern der Welt Bäume pflanzen und damit Projekte unterstützen, deren Ziel es ist, ökologische, soziale und wirtschaftliche Vorteile für die betroffenen ländlichen Gemeinden zu schaffen.
Bis heute haben wir zwei Wälder gepflanzt – VITAMINA und ifm WELCOME TREE – in der Hoffnung, dass sie zusammen mit uns ... und unseren Kunden wachsen werden.
ifm electronic Italien |
Anzahl der Bäume355 |
Kg CO2 - 41.825 |
Anzahl der Länder 9 |