Die großen Sommerferien sind vorbei und ab heute befindet sich jedes schulpflichtige Kind wieder „back in school“.
Die ifm-Unternehmensgruppe hat in diesem Jahr an insgesamt drei Standorten eine Kinderferienbetreuung angeboten, um Mitarbeitereltern während der schulfreien Zeit zu unterstützen. Teilnehmen durften Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren.
Am ifm-Produktionsstandort in Tettnang am Bodensee wurde die Kinderferienbetreuung bereits zum siebten Mal angeboten. Ein interessantes und abwechslungsreiches Ferienprogramm, mit Spiel, Sport, Ausflügen in der näheren Umgebung, Firmenbesichtigung und vielen weiteren Überraschungen wurde für die Kinder in jeder Ferienwoche angeboten. Neben dem beliebten „Schrottbasteln", wo aus alten ifm-Sensoren diverse kleine Kunstwerke entstanden, war der neue Bauwagen ein Highlight für die Kinder.
In der Essener Unternehmenszentrale im Glückaufhaus fand das ifm-Sommercamp zum sechsten Mal statt. In der ersten und letzten Woche der großen Sommerferien gab es ein abwechslungsreiches Programm für die kleinen ifm’ler. Tennis, Parcour, Schwimmen und Ausflüge standen hier auf dem Plan. In diesem Jahr gab es in Essen einen absoluten Teilnahmerekord mit insgesamt 29.
Zum ersten Mal wurde auch eine Kinderferienbetreuung an dem neuen ifm-Standort „The SUMMIT“ in Siegen angeboten. Drei Wochen lang hieß es für die Kleinsten: Spaß haben! Es wurde nicht nur gebastelt und gemalt, es gab auch eine Wasserschlacht, Schnitzeljagd und diverse Ausflüge. Außerdem haben die Kinder im Zuge der Ferienbetreuung Waffeln gebacken und verkauft. Der Erlös des Verkaufs in Höhe von 1.000,00€ wurde von der Geschäftsleitung auf 2.000,00€ verdoppelt und wird an das Kinderhospiz Olpe gespendet.
Nun sind die großen Ferien in allen Bundesländern vorüber und schon jetzt freuen sich die Mitarbeiterkinder auf die nächsten Sommerferien bei ifm.