Ihre Prozesse unterliegen größten Temperaturschwankungen, aggressivsten Reinigungen und stärksten Belastungen? Wir geben Ihnen trotzdem 5 Jahre Gewährleistung. Denn wir legen Wert auf hochwertige Produkte, die allen Anforderungen der Getränke- und Bierindustrie gewachsen sind. Denn darauf kommt es an.
ifm steht für Qualität:
Das möchten Sie am liebsten selbst sehen? Dann stellen wir Ihnen gerne Muster unserer Produkte zur Verfügung und Sie können sie bei Ihnen unter Echtbedingungen testen.
In Kirchberg in der Schweiz sitzt einer der Spezialisten auf dem Gebiet der aseptischen Verfahrenstechnik und Abfüllanlagen für hochsensible Produkte wie z. B. Molkereierzeugnisse, Babynahrung od. klinische Produkte. Hohe Qualität von Anlage und Komponenten ist von größter Bedeutung. Gesucht wurde eine Lösung, deren Messgenauigkeit, Hygiene und Zuverlässigkeit der herkömmlichen Niveaumessung mittels Stabsonden oder Kugelschwimmtechnik überlegen ist.
Für die Niveaumessung von Behältern entschieden sich die Spezialisten aus diesem Grund für den ifm Ganzmetall-Drucksensor der Baureihe PI27:
Zusätzliche Sicherheit in der Applikationsüberwachung wird über die eingebaute IO-Link-Schnittstelle erreicht. Diese ermöglicht externe Parametrierung, digitale Messwertübertragung und die Diagnose des Sensors.
Obwohl der verbaute ifm Sensor ein Druckmessgerät ist, wird damit sehr exakt der Füllstand aseptischer Füllsysteme gemessen. “Wenn eine Anlage neu befüllt und gereinigt werde muss, ist mit mind. vier Stunden Zeitverlust zu rechnen. Das ist ein halber Tag Produktionsausfall. Diese Probleme kennen wir seit dem Einsatz der ifm Sensoren nicht mehr.” Nach dem Rundgang durch die Produktion sagt der Geschäftsführen überzeugt: “Also wir setzen keine Stabsonden mehr ein.”
Da sind Sie bei uns genau richtig. Unsere Experten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Kontaktieren Sie uns einfach!