Sparen Sie Zeit! ifm-Produkte bestechen durch einfache Installation und Bedienbarkeit und das in jedem Schritt:
Wir sind für Sie da. Unsere Experten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, so gehen wir sicher, dass Ihre Anlage die beste Performance liefern kann.
Um die steigende Nachfrage individueller Biere bedienen zu können, hat sich die regionale Brauerei Skanderborg Bryghus für eine Erweiterung ihrer Produktionsanlage entschieden. Eine intuitive, sichere Bedienung aller verbauten Sensoren durch die vorwiegend ehrenamtlichen Brauer musste gegeben sein.
Der Ausrüster GEA hat sich bei der Ausstattung der Anlage deshalb für die flexiblen, robusten und intuitiven Druck-, Füllstands- und Temperatursensoren von ifm entschieden. Alle verbauten ifm Sensoren sind IO-Link fähig, intuitiv bedienbar und bieten höchste Flexibilität bei Rezepturwechseln.
Durch die Ausstattung mit über 300 ifm Sensoren konnte die Produktionskapazität der regionalen Brauerei „Skaderborg Bryghus“ auf das 32-fache angehoben werden. Die Sensoren übertragen alle Diagnosedaten als digitalen Wert an eine zentrale, intelligente Steuerung. Somit kann die Produktionsanlage intuitiv durch ein Minimum an Mitarbeitern und bei einem Maximum an Sicherheit geführt werden.
Da sind Sie bei uns genau richtig. Unsere Experten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Kontaktieren Sie uns einfach!