Mit IO-Link überwachen und steuern Sie Ihre Anlage – und das ganz entspannt aus der Ferne:
Das Eis ist Ihnen noch zu dünn? Kein Problem. Unsere Produkte können Sie auch weiterhin analog verwenden. So können Sie sich und Ihre Anlage bereits IO-Link-ready machen, ohne ein Risiko einzugehen.
In der Zwischenzeit können Sie mit unseren IO-Link Startersets die Funktionalitäten testen, bis Sie bereit für den nächsten Schritt Ihrer Anlage sind.
Mit rund 765 Millionen Litern pro Jahr ist die Hassia Gruppe einer der größten Mineralbrunnen Deutschlands. Künftig sollen durch kontinuierliches Condition Monitoring, vor allem an Stellen, die man im laufenden Betrieb aus Sicherheitsgründen nicht erreichen kann
Im Gegensatz zu dem bis dahin üblichen manuellen, akustischen, rein subjektiven Abhören der Lager und Getriebe, werden hier nun die innovativen Schwingungssenoren VSA001 und die Auswerteeinheit VSE100 für Sicherheit sorgen.
Schon kurze Zeit nach der Inbetriebnahme der Schwingungsdiagnose konnte ein ungeplanter Anlagenstillstand verhindert werden – durch den Voralarm konnte der betroffene Anlagenteil inspiziert und die Störstelle rechtzeitig repariert werden. Hierdurch wurden immense Kosten verhindert, die durch einen außerplanmäßigen Anlagenstillstand angefallen wären.
Da sind Sie bei uns genau richtig. Unsere Experten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Kontaktieren Sie uns einfach!