You probably do not come from: Germany.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Programmiersoftware CODESYS V3.5 + ecomatDisplay

Schulung CODESYS V3.5 Umsteiger Ecomat Display

Veranstaltungstag Anmeldeschluss Veranstaltungsort  

18.05. – 20.05.2021

09:00 - 16:30 Uhr

11.05.2021

ifm electronic gmbh
Friedrichstraße 1
45128 Essen

30.11. – 02.12.2021

09:00 - 16:30 Uhr

23.11.2021

Coreum Gmbh
Helmut-Kiesel-Straße 2
64589 Stockstadt / Rhein
(Tagungsraum 3)

Link zum Veranstaltungsort

Systeme für mobile Arbeitsmaschinen müssen nicht nur extremen Anforderungen standhalten, sondern benötigen besondere Software-Lösungen für die Programmierung sowie Funktionen für eine zuverlässige Fernwartung und -diagnose.
Aus diesem Grund führt die ifm-Unternehmensgruppe auch in diesem Jahr wieder Schulungen speziell zum Thema "Systeme für mobile Arbeitsmaschinen" durch.

Was erwartet Sie in der Schulung: „CODESYS V3.5 Umsteiger Display“?

Beim Seminar: „CODESYS V3.5 für Umsteiger (ecomatDisplay)“ lernen Sie das Programmiersystem CODESYS 3.5 kennen. Sie erfahren mehr über das Handling der neue Benutzeroberfläche im Vergleich zur Vorgängerversion CODESYS V2.3 und erfahren, wie Sie mit CODESYS V3.5 ein programmierbares Grafikdisplay vom Typ ecomatDisplay einfach und effektiv programmieren.

      Jetzt anmelden     

Bei den robusten HMI handelt es sich um programmierbare Grafikdisplays zur Steuerung, Parametrierung und Bedienung von mobilen Arbeitsmaschinen und Anlagen. Sie können in Kombination mit einer mobilen Steuerung oder als Stand-Alone-Lösung betrieben werden. 

Agenda:

  • Installation der aktuellen Programmiersoftware CODESYS V3.5
    (Administrator-Rechte erforderlich)
  • Kennenlernen der neuen V3-Oberfläche 
  • Neuerungen bei der Programmentwicklung
  • Kennenlernen des ecomatDisplay CR1077
  • Konfiguration und Kommunikation mit Steuerungen am Beispiel CR1077
  • Nutzung und Aufbau von komplexen Datenstrukturen
  • Die neue Bedeutung von Tasks und deren Nutzung
  • Standard- und gerätespezifische Bibliotheken nutzen
  • Kennenlernen der Prozessvisualisierung 
  • Verarbeitung von Tasten-, Touchevents und LED Handling
  • Einführung in die gerätespezifischen Funktionen u.a.
    • Einbindung Kamerasysteme
    • Audio Funktionen
    • Aufrufen des Linux Systems aus CODESYS
    • USB Funktionen und Dateihandling
  • Kommunikation mit anderen Steuerungen

Vorkenntnisse:             

Erfahrungen in der SPS-Programmierung sowie vertrautes Handling der Codesys V2.3 Oberfläche.

Zum Seminar mitzubringen sind:

  • eigener Laptop mit Administrator-Rechten (Die benötigte Software wird während des Seminars installiert.)

Referent:

REINHOLZ Software & Technology GmbH

An wen richtet sich die Veranstaltung?

Das Seminar richtet sich an Programmierer, Service-Mitarbeiter und Projektleiter, die bereits Erfahrungen in der SPS-Programmierung besitzen und mit dem Handling der CODESYS V2.3-Oberfläche vertraut sind.

Die Teilnahmegebühr beträgt 1.350 € netto incl. Verpflegung während der Schulung (keine Übernachtungskosten enthalten).

Gesundheit steht für uns an oberster Stelle

Um für uns alle eine sichere Umgebung zu schaffen, wurde die Teilnehmerzahl unserer Präsenzveranstaltungen reduziert. Jede Tagungsstätte besitzt selbstverständlich ein Hygienekonzept. Zudem gelten während der gesamten Veranstaltung die aktuellen Corona-Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmasken). Bitte beachten Sie, dass bereits beim Betreten des Hotels Maskenpflicht besteht.

Ansprechpartner bei Rückfragen:
Jennifer Kaiser
E-Mail: academy.de@ifm.com

Formular zur Anmeldung:

Ja Nein

Datenschutz

Hier finden Sie unseren Datenschutzhinweis.