Condition Monitoring, auch Zustandsüberwachung genannt, ist ein schnell reagierendes Sicherheitssystem für Maschinen und Anlagen. Durch die kontinuierliche Erfassung und Analyse von Daten zum Maschinen- oder Anlagenzustand können Abweichungen der Parameter erkannt und eine rechtzeitige Reaktion auf Störungen ermöglicht werden. Als Resultat können notwendige Wartungen rechtzeitig eingeplant und durchgeführt werden, so dass ungeplante und teure Produktionsstillstände vermieden werden können. Das Condition Monitoring löst in vielen Unternehmen nach und nach die reaktive oder präventive Wartung als Instandhaltungsstrategie an. Die Vorteile liegen darin, dass die Overall Equipment Effectiveness gesteigert und die Lebensdauer relevanter Maschinenbauteile so gut wie vollständig ausgeschöpft werden können. Dies trägt auch zu einer besseren Nachhaltigkeit in der Produktion bei.
Eine durchgängige Lösung, die Daten vom Sensor bis ins Condition Monitoring Tool bringt und diese dort analysiert, ist mit der IIoT-Software moneo seit Herbst 2020 bei ifm verfügbar.
moneo RTM ist die Software zur kontinuierlichen Zustandsüberwachung von Maschinen und Anlagen in der Produktion. Zusammen mit weiteren Modulen zur Konnektivität, zum Datenvolumen, zur Parametrierung von IO-Link-Devices können permanent Sensordaten erhoben und analysiert werden. moneo ist in branchen- und herstellerunabhängig einsetzbar.
ifm moneo verbindet als IIoT-Lösung die Ebene der Operation Technology mit der Ebene der Information Technology. Die in den Produktionsanlagen generierten Sensordaten können auf einfache Weise ausgelesen und verarbeitet und als Grundlage für nachhaltige Unternehmensentscheidungen verwendet werden.
moneo ist modular aufgebaut und besteht aus einer Basissoftware sowie Applikationen etwa zur Zustandsüberwachung oder auch zur Parametrierung von IO-Link-Sensoren. So ist es möglich, für jede individuelle Anforderung ein passgenaues Software-Paket zu schnüren.
oder einfach anrufen: 0800 16 16 16 4