You probably do not come from: Germany.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produkte
  3. Zubehör
  4. Zubehör für Steuerungssysteme
  5. Montage- und Befestigungselemente für Displays

Zubehör für Steuerungssysteme - Montage- und Befestigungselemente für Displays

  • Für den stabilen und sicheren Einbau von Displays und Dialoggeräten
  • Robuste Ausführung für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen
  • Varianten für den Konsoleneinbau, den Schalttafeleinbau und für die Aufbaumontage
  • Jede gewünschte Position realisierbar durch freie Beweglichkeit in allen Richtungen
  • Dichtungen zur effektiven Vibrationsdämpfung

Zubehör für Steuerungssysteme - Montage- und Befestigungselemente für Displays


Zubehör für Steuerungssysteme – Montage- und Befestigungselemente für Displays

Das ifm-Produktsortiment für die Befestigung und Montage von Displays und Dialoggeräten für mobile Arbeitsmaschinen umfasst Zubehör für den Konsoleneinbau, den Schalttafeleinbau und die Aufbaumontage.
Haltewinkel ermöglichen dabei die waagerechte, senkrechte oder Überkopfmontage der Geräte beim Schalttafeleinbau. Mit Befestigungsclips lassen sich die Displays komfortabel in eine Konsole einbauen. Passgenau geformte Dichtungen dienen dabei der effektiven Vibrationsdämpfung.
Mit den RAM-Mount-Bauteilen kann das Dialoggerät als festmontiertes Standgerät genutzt werden. Zwei Kugelköpfe ermöglichen dabei eine variable Ausrichtung des Gerätes. Die Geräterückseite ist für die Verschraubung der Montageplatte vorbereitet.