1. Startseite
  2. Produkte
  3. Zubehör
  4. Zubehör für optoelektronische Sensoren
  5. Montagesets für Reflektoren

Zubehör für optoelektronische Sensoren - Montagesets für Reflektoren

  • Komplettes Montageset für die Klemmzylindermontage
  • Einfache, schnelle und kostengünstige Befestigung
  • Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
  • Für die Montage auf eine Fläche, an ein Rundprofil oder ein Aluminiumprofil
  • Jede gewünschte Reflektorposition realisierbar durch freie Beweglichkeit in allen Richtungen

Zubehör für optoelektronische Sensoren - Montagesets für Reflektoren



Montagesets für Reflektoren

Die einfach zu handhabenden Montagesets bestehen aus einem Klemmzylinder, einem Halteelement für den Reflektor sowie einer Halterungsschraube mit Mutter. Der Klemmzylinder, der auf der Halterungsschraube befestigt wird, hält das Halteelement mit dem Reflektor sicher in Position und ermöglicht gleichzeitig die freie Beweglichkeit in allen Richtungen.

Der Klemmzylinder kann auf drei verschiedene Arten montiert werden: an Rundprofilen und Stangen, auf Flächen und an industrieüblichen Aluminiumprofilen.

Bei der Flächenmontage wird das Montageset ergänzt um eine Halterungsschraube, die in einem Loch oder einem Gewinde in der Fläche fixiert wird. Auch hier lässt sich der Reflektor in jede gewünschte Position bringen. Der Klemmzylinder auf dem Schraubenkopf und das Halteelement für den Reflektor lassen sich in alle Richtungen drehen.

Für Standard-Aluminiumprofile gibt es den Montagewürfel im Montageset. Der Würfel nutzt die Nut im Profil, wird mittels Gleitmutter in ihr befestigt und lässt sich mit jedem Klemmzylinder von ifm verbinden.