You probably do not come from: Germany.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produkte
  3. Zubehör
  4. Zubehör für optoelektronische Sensoren
  5. Montagesets für Bauform O7

Zubehör für optoelektronische Sensoren - Montagesets für Bauform O7

  • Komplettes Montageset für die Klemmzylindermontage
  • Einfache, schnelle und kostengünstige Befestigung
  • Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
  • Für die Montage auf eine Fläche oder an ein Rundprofil
  • Jede gewünschte Sensorposition realisierbar durch freie Beweglichkeit in allen Richtungen

Zubehör für optoelektronische Sensoren - Montagesets für Bauform O7

Montagesets für Bauform O7

Die einfach zu handhabenden Montagesets bestehen aus einem Klemmzylinder, einem Halteelement für den Sensor sowie einer Schraube mit Mutter. Der Klemmzylinder, der mit nur einer Schraube befestigt wird, hält das Halteelement mit dem Sensor sicher in Position und ermöglicht gleichzeitig die freie Beweglichkeit in allen Richtungen.

Der Klemmzylinder kann auf drei verschiedene Arten montiert werden: an Rundprofilen und Stangen, auf Flächen und an industrieüblichen Aluminiumprofilen.

Bei der Rundprofilmontage wird ein Klemmzylinder einfach an einem bestehenden Rundprofil der Maschine befestigt. Sowohl der Klemmzylinder am Rundprofil als auch das Halteelement für den Sensor lassen sich drehen. So kann jede beliebige Sensorposition einfach und schnell realisiert werden. Die Klemmzylinder gibt es für die drei Rundprofildurchmesser 10/12/14 mm. Das Produktsortiment umfasst auch passende Rundprofile in gerader oder abgewinkelter Ausführung.

Bei der Flächenmontage wird das Montageset ergänzt um eine Halterungsschraube, die in einem Loch oder einem Gewinde in der Fläche fixiert wird. Auch hier lässt sich der Sensor in jede gewünschte Position bringen. Der Klemmzylinder auf dem Schraubenkopf und das Halteelement für den Sensor lassen sich in alle Richtungen drehen.