1. Startseite
  2. Produkte
  3. Zubehör
  4. Zubehör für Positionssensoren
  5. Anschlagstößel für induktive Sensoren

Zubehör für Positionssensoren - Anschlagstößel für induktive Sensoren

  • Zuverlässiger Schutz bei mechanischem Anschlag
  • Widerstandsfähig gegen hohe Betätigungskräfte
  • Ermöglicht materialunabhängiges Schalten
  • Gewährleistung eines genau definierten Schaltpunktes


Anschlagstößel für induktive Sensoren

Wenn bewegte Maschinenteile bewusst auf Anschlag gefahren werden oder ein sehr genau definierter Schaltpunkt erforderlich ist, werden in Kombination mit induktiven Sensoren mechanische Stößel verwendet.
Durch die robuste Ausführung bietet der Anschlagstößel zuverlässigen Schutz für den Sensor bei mechanischem Anschlag, auch bei hohen Betätigungskräften.
Ein weiterer Vorteil ist, dass der Sensor ausgetauscht werden kann, ohne den Anschlagstößel zu demontieren und ohne dass eine erneute Ausrichtung des Sensors erforderlich ist.