1. Startseite
  2. Produkte
  3. Netzteile
  4. AS-Interface Netzteile
  5. AS-Interface Netzteile

AS-Interface Netzteile

  • Geringe Aufheizung des Schaltschranks
  • Hohe Leistungsreserven
  • Besonders platzsparende Bauform
  • Geringer Anlaufstrom
  • Sicheres Abschalten von Leistungsschutzschaltern bei Kurzschluss


AS-Interface Netzteile

AS-i Netzteile versorgen die angeschlossenen Module, Sensoren und Aktuatoren zuverlässig mit Strom. Sie verfügen über eine hohe Störsicherheit und ausreichende Leistungsreserven, um beispielsweise kurzzeitige Stromspitzen zuverlässig zu kompensieren. Außerdem sorgen sie für eine sichere Entkopplung von Störeinflüssen aus der Primärversorgung.
Das kompakte Gehäuse benötigt wenig Platz im Schaltschrank. Durch den hohen Wirkungsgrad der Geräte werden Energiekosten gespart und die Abwärme im Schaltschrank wird reduziert.