You probably do not come from: Germany.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produkte
  3. IIoT Software
  4. Connectivity
  5. moneo edgeConnect

moneo edgeConnect

  • Datenschnittstellen-Software für Steuerungen, Sensoren, Maschinen, Datenbanken und IT-Systeme

moneo edgeConnect


moneo edgeConnect

Die Schnittstellenvielfalt der im Feld und am Markt verfügbaren Systeme, die relevante Daten und Informationen aus der Produktion liefern können, ist groß.

Für die effiziente Digitalisierung der vielfältigen Anlagen und Prozesse auf Basis der bereits verwendeten Sensoren ist eine intelligente, flexible und einfach  zu handhabende Software die unabdingbare Voraussetzung. Nur so lässt sich eine flächendeckende Kommunikation mit der Sensorik und der störungsfreie Datentransfer zur Informationsgewinnung gewährleisten.

ifm bietet mit dem LR AGENT eine universelle Schnittstellen-Software für die Konfiguration von Datenflüssen über eine Vielzahl gängiger und verbreiteter Kommunikationsprotokolle. Die Erschließung unterschiedlicher Geräte und Systeme, wie beispielsweise Sensoren, Feld-Busse, Steuerungen und Gateways, wird auf einfache und sichere Weise ermöglicht.

moneo edgeConnect stellt in einem flexiblen und erweiterbaren Konzept Konnektoren für eine Vielzahl von Schnittstellen von Quell- und Zielsystemen bereit und knüpft mit einer überarbeiteten und modernen Architektur und einer attraktiven User Experience an die Erfolgsgeschichte des LR AGENT an.