You probably do not come from: Germany.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produkte
  3. Verbindungstechnik
  4. Einsatz in mobilen und robusten Anwendungen
  5. Verbindungskabel für mobile Kameras

Verbindungskabel für mobile Kameras für den Einsatz in mobilen und robusten Anwendungen

  • Zuverlässiger Anschluss von mobilen Kameras mit Videoausgang
  • Vergoldete Kontakte
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen

Verbindungskabel für mobile Kameras für den Einsatz in mobilen und robusten Anwendungen


Verbindungskabel für mobile Kameras

Die Verbindungskabel mit M16-Kupplung gewährleisten einen zuverlässigen Anschluss von mobilen Kameras mit Videoausgang. Mit den Adapterkabeln lässt sich das Kamerasystem O2M direkt an ein grafikfähiges Dialoggerät mit Farbdisplay und Analogschnittstelle anschließen. Dadurch kann das Dialoggerät neben der Anzeige von Maschineninformationen gleichzeitig zur Bilddarstellung von bis zu zwei Kameras genutzt werden.