You probably do not come from: Germany.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produkte
  3. Verbindungstechnik
  4. Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation
  5. Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusskabel mit Stecker für industrielle Anwendungen / Fabrikautomation

  • Verbindungstechnik entspricht der M12- und M8-Norm (EN 61076)
  • Zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
  • Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag
  • Rüttelsicherung mit Sägezahnkontur sichert Mutter gegen Schock und Vibration
  • LEDs auch bei starker Lichteinstrahlung gut sichtbar

Anschlusskabel mit Stecker für industrielle Anwendungen / Fabrikautomation


Kabelstecker

Kabelstecker werden hauptsächlich zum Anschluss von Sensoren und Aktuatoren mit Anschlussklemmen an Zentralverteiler oder Module in der Automatisierungstechnik verwendet.
Anschlüsse von Verteilern und Modulen sind selbst bei werkzeugloser Montage dauerhaft und zuverlässig abgedichtet. Sie haben einen hohen Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit und eine hohe Materialbeständigkeit gegenüber aggressiven Flüssigkeiten.