1. Startseite
  2. Produkte
  3. Systeme für mobile Arbeitsmaschinen
  4. Steuerungen
  5. Kleinsteuerungen ecomat mobile Basic

Systeme für mobile Arbeitsmaschinen - Kleinsteuerungen ecomat mobile Basic

  • Leistungsfähige stromgeregelte Ausgänge mit H-Brücken-Funktion
  • Anschluss von Sensoren und Aktuatoren ohne zusätzliche externe Verdrahtung
  • Leistungsfähige CAN-Schnittstelle für vielfältige Kommunikationsaufgaben
  • Einfache und schnelle Montage
  • Frei programmierbar nach IEC 61131-3 mit CODESYS


Systeme für mobile Arbeitsmaschinen - Kleinsteuerungen ecomat mobile Basic

Das Steuerungssystem ecomatmobile Basic ist für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen ausgelegt. Es ist zum direkten Einbau in Fahrzeuge und mobile Arbeitsmaschinen geeignet. Das System ist modular aufgebaut, einfach zu montieren und zu bedienen und ist kostenoptimiert. Neben reinen Steuerungsfunktionen bietet es Lösungen für Verdrahtung und Absicherung. Ein grafisches Visualisierungsmodul ermöglicht zudem das Anzeigen von Systemmeldungen und einfachen Anzeigeinstrumenten.
Die Steuerung verarbeitet schnell und zuverlässig die von Sensoren erzeugten Signale und stellt sie den Aktuatoren zur Verfügung. Neben multifunktionalen Ein- und Ausgängen für unterschiedliche Einsatzbereiche ist jede Steuerung mit mehreren CAN-Schnittstellen ausgerüstet. Daten aus dem Motorsteuergerät können mit Hilfe des J1939-Protokolls verarbeitet werden.
Die Geräte haben eine erhöhte EMV-Festigkeit und besitzen eine E1-Typgenehmigung. 
Die Funktionalität der Steuerung lässt sich einfach und präzise mittels der Programmiersoftware CODESYS nach IEC 61131-3 auf die jeweiligen Einsatzfälle anpassen. 
Haupteinsatzgebiete dieses Systems sind Baumaschinen, Agrar- und Forstmaschinen, Kommunalfahrzeuge und Fahrzeuge für Transport und Logistik.