1. Startseite
  2. Produkte
  3. Systeme zur Zustandsüberwachung von Maschinen
  4. Systeme zur Auswertung von Normsignalen
  5. Grenzwertschalter 2-kanalig

Systeme zur Auswertung von Normsignalen - Grenzwertschalter 2-kanalig

  • Zwei analoge Stromeingänge
  • Zwei Grenzwerte mit separaten Ausgangsrelais überwachbar
  • Zahlreiche parametrierbare Überwachungsfunktionen
  • Sehr gut ablesbares, selbstleuchtendes OLED-Display
  • Großer Betriebstemperaturbereich


Grenzwertschalter 2-kanalig

Die Grenzwertüberwachung von Strömung, Druck, Temperatur oder Füllstand ist in vielen Prozessen eine wichtige Voraussetzung für den zuverlässigen Betrieb von Anlagen und Maschinen. In allen ölgekühlten Motoren, Pumpen und Getrieben dient die Überwachung der Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf dazu, Verschleiß frühzeitig zu erkennen. Die Überwachung des Differenzdruckes an Filtern bietet Rückschlüsse auf den Verschmutzungsgrad eines Filters.
Die Grenzwertschalter sind programmierbar und dienen zur Auswertung analoger Normsignale, die von Sensoren oder Transmittern geliefert werden.
Umfangreiche Parametriermöglichkeiten erlauben die optimale Anpassung an die jeweilige Applikation.