You probably do not come from: Germany.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produkte
  3. Systeme zur Zustandsüberwachung von Maschinen
  4. Systeme zur Schwingungsüberwachung und -diagnose
  5. Software

Systeme zur Schwingungsüberwachung und -diagnose - Software

Systeme zur Schwingungsüberwachung und -diagnose - Software

Systeme zur Schwingungsüberwachung und -diagnose – Software

Die Parametriersoftware dient zur Konfiguration und Visualisierung von Daten der Diagnoseelektronik VSE für die Schwingungsüberwachung. Die zu überwachenden Geräte - Wälzlager, Motoren und Getriebe - werden mit der Software definiert und anschließend als Parametersatz in der Diagnoseelektronik hinterlegt.
In einer Baumansicht sind alle zu einem Projekt gehörenden Geräte, deren Parameter und Einstellungen übersichtlich dargestellt. Die Bezeichnungen können frei gewählt werden. Somit kann der Anwender eine Struktur des Werkes, der Anlage oder der Maschine komfortabel abbilden. Die Verwaltung der Daten wie Historie der Parametersätze, Messdaten, Aufzeichnungen und Historiendateien erfolgt ebenfalls anhand der im Projekt definierten Baumstruktur.

Bei Verwendung der Monitoring-Funktion lassen sich alle Messdaten der Diagnoseelektronik übersichtlich anzeigen. Es kann sowohl auf das von den angeschlossenen Sensoren gelieferte Rohsignal (Zeitsignal) als auch auf die aufbereiteten Daten (z. B. Frequenzspektren oder Objektwerte) zugegriffen werden.
Die OPC-Server-Software stellt eine Schnittstelle zur Verfügung, um die Daten der Diagnoseelektronik VSE und des Codelesers von ifm standardisiert in ein übergeordnetes System einzubinden. Die Software-Lizenzen sind in vier Stufen unterteilt und abhängig von der Anzahl der vernetzten Geräte.
Unterschiedliche OPC-Client-Programme verarbeiten die über OPC zur Verfügung gestellten Daten, so dass verschiedenste Anwendungsszenarien realisierbar sind.
In Verbindung mit der Diagnoseelektronik VSE lassen sich konfigurierte Schwingungskennwerte und Überwachungsparameter wie Schaltpunkte oder Trigger-Drehzahlsignale auslesen und beschreiben.