1. Startseite
  2. Produkte
  3. Industrielle Kommunikation
  4. AS-Interface Master
  5. ControllerE: AS-Interface Master/Gateways mit SPS

ControllerE: AS-Interface Master/Gateways mit SPS

  • Einfachste Verdrahtung von Ein-/Ausgängen durch AS-i als perfekte Ergänzung zu allen Feldbussen
  • Automatisierungssystem, teilweise auch als Gateway einsetzbar
  • Monochromes LCD-Display für komfortable Konfiguration und Diagnose
  • Schnelle und einfache Inbetriebnahme


ControllerE

Bei den Geräten mit der Bezeichnung "ControllerE" handelt es sich um die ifm AS-i Master-Familie der zweiten Generation. Die AS-Interface Master/Gateways ControllerE  mit Standard-SPS sind primär für den Einsatz als Kleinsteuerung oder als intelligentes Gateway zwischen bis zu zwei AS-Interface Netzwerken und PROFIBUS bzw. Modbus TCP gedacht.  Die Programmierung der AS-Interface Master/Gateways ControllerE mit Standard-SPS erfolgt über die Software CODESYS V2.3.