You probably do not come from: Germany.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produkte
  3. Sensoren für Motion Control
  4. Systeme zur Auswertung von Normsignalen
  5. Displays mit Überwachungsfunktion

Systeme zur Auswertung von Normsignalen - Displays mit Überwachungsfunktion

  • Gut lesbares 6-stelliges LED-Display
  • Ausführungen in AC oder DC
  • Zuverlässige Überwachung von Sensoren mit analogen Standardsignalen
  • Frei skalierbare Anzeigewerte und Signalkombinationen
  • Schaltausgang zur zuverlässigen Überwachung von Grenzwerten

Systeme zur Auswertung von Normsignalen - Displays mit Überwachungsfunktion

Displays mit Überwachungsfunktion

Das multifunktionale Display dient zur Anzeige von physikalischen Größen, die sich aus analogen Normsignalen ableiten lassen. Die Funktion des Gerätes lässt sich durch die Einstellung verschiedener Parameter an die jeweilige Applikation anpassen. 
Die zwei analogen Eingänge können unabhängig von einander skaliert und einzeln oder verknüpft angezeigt werden. Damit ist z. B. die Konfiguration als Differenzdruckanzeige oder als prozentuale Anzeige möglich. 
Die beiden Schaltausgänge sind ebenfalls unabhängig voneinander einstellbar. So kann beispielsweise die automatische Befüllung eines Behälters mit einer Pumpe geregelt werden.
Das Display kann bequem in Gehäuse oder Schalttafeln eingebaut werden.