1. Startseite
  2. Produkte
  3. Positionssensoren
  4. Handsensoren
  5. Leuchttaster Bauform M22 im Metallgehäuse

Leuchttaster Bauform M22 im Metallgehäuse

  • Kompaktes und robustes Edelstahlgehäuse
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • Einsatz in Applikationen mit regelmäßiger Reinigung
  • Unterdrückung von Manipulation durch dynamisches Auswerteprinzip
  • Einfacher Einbau in Gehäuse mit Ø 22,5 mm Bohrung


Leuchttaster Bauform M22 im Metallgehäuse

Anwendung finden kapazitive Handsensoren z. B. als Start-/Stopptaster an Maschinen, als Quittiertaster sowie zum Öffnen und Schließen von Toren. Gegenüber mechanischen Schaltern arbeiten die Sensoren verschleißfrei. Dynamisch tastende Handsensoren erkennen bereits die Annäherung der menschlichen Hand und blenden Störeinflüsse wie Wasser, Eisschichten oder Fremdkörper weitestgehend aus. Ein Auslösen mit Einweg- oder Arbeitshandschuhen ist möglich. Statisch tastende Sensoren erkennen Hände und Gegenstände auch durch Glas, solange die aktive Fläche bedämpft ist. Das bietet z. B. Schutz gegen Vandalismus. Sensoren mit bistabiler Wirkungsweise können durch kurzes Berühren eingeschaltet und durch erneutes kurzes Berühren wieder ausgeschaltet werden. Das Gehäuse mit Schutzart IP 69K ist resistent gegen Öle und zudem schlag- und kratzfest. Leuchtstarke LEDs als optische Rückmeldung signalisieren die Betätigung des Sensors. Die grünen LEDs sind zur Signalisierung von Maschinen- oder Anlagenzuständen separat ansteuerbar.

Der Sensor kann in alle Gehäuse mit einer Ø 22,5 mm Bohrung eingebaut werden.