1. Startseite
  2. Produkte
  3. Positionssensoren
  4. Abstandssensoren
  5. Abstandssensoren Bauform M30

Abstandssensoren Bauform M30

  • Kompaktes und robustes Gehäuse
  • Komfortable Kommunikation über IO-Link
  • Hohe Tastweite von bis zu 2 m
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • Varianten mit Laserschutzklasse 1 oder 2

Abstandssensoren Bauform M30



Abstandssensoren Bauform M30

Der OID ist ein IO-Link-Abstandssensor mit Lichtlaufzeitmessung in PMD-Technologie (PMD, Photo-Misch-Detektor).  Er vereint die Vorteile großer Reichweite, zuverlässiger Hintergrundausblendung, sichtbaren Rotlichts und hoher Funktionsreserve in einem kompakten, robusten M30-Edelstahlgehäuse.
Die hohe Schutzart ermöglicht den Einsatz in extrem rauer Industrieumgebung.  

Dank IO-Link lässt sich der Schaltpunkt einfach über eine Steuerung oder einen PC einstellen. Ein ungewolltes Verstellen direkt am Sensor ist somit ausgeschlossen, wodurch sich die Manipulationssicherheit erhöht.

Durch die präzise Hintergrundausblendung lassen sich auch glänzende, matte, dunkle oder helle Objekte zuverlässig erkennen. Der beliebige Einfallswinkel gestattet flexible Einbaupositionen, vereinfacht die Montage und spart Kosten.

Varianten mit Laserklasse 1 entsprechen den Anforderungen von Anwendungen in der Automobilindustrie.