1. Startseite
  2. Produkte
  3. Positionssensoren
  4. Abstandssensoren
  5. Abstandssensoren Bauform O1D mit 75 m Reichweite

Abstandssensoren Bauform O1D mit 75 m Reichweite

  • Einsatz bei Tageslicht möglich
  • Zwei Schaltausgänge, davon einer als Analogausgang programmierbar
  • Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Skalierbarer Messbereich und einstellbare Fensterfunktion
  • Umfangreiches Sortiment an Systemkomponenten für einfache Montage und präzise Feinjustage

Abstandssensoren Bauform O1D mit 75 m Reichweite



Abstandssensoren Bauform O1D mit 75 m Reichweite

Der O1D106 ist ein Abstandssensor mit Lichtlaufzeitmessung in PMD-Technologie (PMD = Photo-Misch-Detektor). Mit den optional erhältlichen Reflektoren lassen sich Abstände in einem Bereich von 1 m bis 75 m zuverlässig erfassen. Der Sensor kann z. B. zur Positionskontrolle von Krananlagen eingesetzt werden und schützt so transportierte Lasten vor Kollision.

Der Sensor ist fremdlichtfest und kann im Außenbereich oder in Werkshallen eingesetzt werden, in denen von oben Tageslicht direkt auf Sensor oder Objekt fällt.

Das Zubehörprogramm bietet große Tripelspiegel sowie eine Montage- bzw. Feinjustageeinheit für eine einfache Befestigung und präzise Ausrichtung des Sensors.