1. Domovská stránka
  2. Kamerové senzory
  3. Identifikační typ O2I

Identifikační typ O2I

Výkonná identifikace
Nezávisle na orientaci a počtu kódů, čtečka Multicode automaticky dekóduje 1D a 2D kódy. Nové provedení řeší také úlohy OCR, např. pro identifikaci produktů na základě typu označení nebo čárových kódů. Veškeré informace, jako je datum spotřeby nebo výroby lze bezprostředně odečíst.

Další funkce zahrnují: výstup polohy kódu přes procesní rozhraní, nastavitelné celkové parametry kvality, individuální nastavení osvětlení pro každou konfiguraci ve skupině, integrovanou paměť poruch a ochranu přístupu pomocí hesla. Profesionální software čtečky Multicode posouvá vysokou spolehlivost čtení Data Matrix kódu do nové dimenze. Ideální volba pro poměr cena/výkon: Čtečka Multicode poskytuje vysokou funkčnost a výkon za cenu senzoru.

Optimální osvětlení
Kromě automatického nastavení osvitu je možné také manuální nastavení. Čtyři segmenty osvětlení mohou být vypnuty či zapnuty manuálně. Optimálních výsledků je dosaženo dokonce i u vysokých reflexních kovových povrchů.

Vysoká spolehlivost čtení
Automatické nastavení doby osvitu, pro kritické povrchy adaptace pomocí segmentovaného osvětlení.

Inteligence v senzoru
Programovatelné výstupy,

Flexibilní připojení
RS-232, Ethernet TCP/IP a EtherNet/IP rozhraní. Rychle v procesu Rychlosti objektů až do 7 m/s.

Kompaktní pouzdro
Osvětlení, optika, vyhodnocení a rozhraní v průmyslově kompatibilním pouzdře.

Jednoduché ovládání
Systém je nastaven pro uvedení do provozu během několika minut - pomocí PC softwaru nebo přímo na senzoru.

Čtení kódů: pro 1D a 2D kódy stejně jako pro text. Pro monitorování v průmyslové automatizaci. Použití ve sledování výrobků, řízení a identifikaci. Kódy: QR-kód, PDF-kód, DM-kód, čárový kód a OCR

ifm čtečka kódů čte 2D a 1D kódy stejně jako text. Standardizovaný 2D kód může být aplikován různými způsoby: vytištěný na papíře, vyrytý laserem nebo vyražený na kovovém povrchu.

Kompaktní jednotka se instaluje pomocí montážní sady a připojuje se ke kontroleru (PLC) pomocí procesního rozhraní. Nastavení parametrů se provádí přes Ethernet kabel pomocí běžného PC.

Jeden z mnoha příkladů: Na základě Data Matrix kódu, čtečka Multicode dynamicky identifikuje balení hygienických tampónů na dopravníkovém pásu.

Pracovní vzdálenost / rozměry zorného pole