You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Úvodní stránka
  3. Oblast nasazení
  4. Deionizovaná voda

Senzory k měření deionizované vody

Senzor
Typ
Měřící rozsah Prů-
řez
Médium
teplota
Jmenovitý
tlak
Vlastnosti
SV
1...
100 l/min.
1/2"...
3/4"
-10 až 90 C 12 barů • integrované měření teploty
SVxx50

0.5...
150 l/min.
G 1/2 až
G 1 1/4
-40 až 100 C 12 barů • bez displeje
SU
0.1...
200 l/min.
G 3/4 až
G 1 1/4
-10 až 80 C 16 barů • integrované měření teploty
SA
3...
300 cm/s
13...400 mm -20 až 100 C 100 barů • relativní měření
• přepínání červené/zelené barvy
SI
3...
100 cm/s
13...200 mm -25...80 °C 300 barů • relativní měření
SF/SR
3...
100 cm/s
> 13 mm -10 až 120 C 300 barů • modulární systém
• keramické, nerezové a titanové senzory