You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Signalizační světla
  3. 5segmentový signalizační sloupek

5segmentový signalizační sloupek

Dvojí použití: standardní digitální vstupy nebo komunikace prostřednictvím IO-Link

  • ifm nabízí dvě různé řady signálních věží: DV25xx s rozhraním IO-Link a DV15xx s rozhraním IO-Link A digitálními vstupy k řízení jednotlivých segmentů
  • DV25xx používá jeden konektor M12 se 4 kontakty
  1. UB+
  2. nepoužito
  3. UB-
  4. IO-Link

S rozhraním IO-Link lze řídit jednotlivé segmenty velmi rychle a pružně. Můžete měnit barvu, intenzitu světla a frekvenci blikání.

  • DV15xx používá jeden konektor M12 s 8 kontakty
  1. LED segment 5
  2. bzučák (DV1510 a DV1530)
  3. LED segment 3
  4. LED segment 2
  5. elektrické napájení
  6. LED segment 1
  7. LED segment 4
  8. IO-Link

V této verzi máte k dispozici také rozhraní IO-Link. K řízení 5 LED segmentů a bzučáku můžete používat 6 digitálních vstupů. Díky tomu můžete využít tuto signální věž také v konvenčním strojním vybavení bez rozhraní IO-Link.

Jak provést instalaci bez rozhraní IO-Link na horní straně signalizačního sloupku

  • Parametry signalizačního sloupku lze nastavit bez rozhraní IO-Link
  • Můžete definovat barvu, intenzitu světla a frekvenci blikání jednotlivých segmentů.

S použitím tlačítka nastavení lze signální světlo nastavit také bez rozhraní IO-Link

  1. Sejměte ochranný skleněný kryt
  2. Operaci nastavení zahajte stisknutím tlačítka nastavení
  3. Postup nastavení:

Tlačítkem nastavení parametrů lze nastavit následující vlastnosti jednotlivých segmentů LED:

  • Barva (červená, zelená, oranžová, modrá, fialová, tyrkysová, bílá, žlutá, zhasnuto)
  • Frekvence (svítí trvale, nízká rychlost blikání pomalá/střední/rychlá, vysoká rychlost blikání pomalá/střední/rychlá)
  • Jas (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)

Tři režimy

Jestliže je signální věž připojena k portu IO-Link master, lze ji ovládat prostřednictvím rozhraní IO-Link.

K dispozici jsou tři různé režimy
Režim musí být definován prostřednictvím rozhraní IO-Link parametrem "Provozní režim".
Následující video nabízí stručný úvod do významu tří dostupných režimů

1. Režim ZAP/vyp
Požadovaný segment signálního světla se rozsvítí/zhasne nastavením "1" v příslušném bitu procesního datového toku. Segment svítí podle samostatně nastavených parametrů. Parametry je třeba nastavit prostřednictvím acyklické komunikace.

2. Režim RGB
Požadovaný segment signálního světla se rozsvítí požadovanou barvou po nastavení kódu RGB v procesním datovém toku. Režim blikání se nastavuje pomocí čísla BCD také v procesním datovém toku. V tomto případě nepotřebujete acyklické nastavení parametrů.
Vlastnosti LED segmentů jsou definovány následovně.

Barva Vzhled
0 0 0 Nesvítí 0 0 0 trvale svítí
1 0 0 červená 0 0 1 nízká rychlost blikání pomalá
0 1 0 zelená 0 1 0 nízká rychlost blikání střední
1 1 0 žlutá 0 1 1 nízká rychlost blikání rychlá
0 0 1 modrá 1 0 0 vysoká rychlost blikání pomalá
1 0 1 fialová 1 0 1 vysoká rychlost blikání střední
0 1 1 tyrkysová 1 1 0 vysoká rychlost blikání rychlá
1 1 1 bílá

3. Analogový mód
Formát analogového displeje je definován nastavením čísla BCD v procesním datovém toku. Přenesená analogová hodnota od 0 do 100 % je signalizována odpovídajícím způsobem.