- Senzory LDL: novinka s využitím principu vodivosti
- Výběr produktu
Výběr produktu
Do řady LDL patří dvě verze:
- LDL100 s rozsahem měření 100µS/cm až 15mS/cm. Média s vodivostí větší než 15mS/cm nelze měřit, ale senzor lze použít k odlišení od média, které má vodivost v rozsahu měření.
- LDL2xx s rozsahem měření 100µS/cm až 1S/cm.
Výběr podle média / hodnoty vodivosti
1. vodivost (µS/cm): 2. ultračistá voda, 3. čistá voda, 4. užitková voda, 5. pitná voda, 6. pivo, 7. mléko, 8. ovocná šťáva, 9. kyselina fosforečná (1%), 10. hydroxid sodný (1%), 11. kyselina sírová (1%), 12. kyselina chlorovodíková (1%), 13. hydroxid sodný (5%)