1. Domovská stránka
  2. IO-Link

Komunikace point-to-point (bod-bod) se systémem IO-Link od ifm

Úžasný IO-Link

V minulosti binární spínače obvykle poskytovaly jednoduché spínací signály nebo analogové hodnoty. Dnes jsou data z inteligentních senzorů základem další průmyslové revoluce. Pomocí klíčové technologie IO-Link tak senzory získávají veškeré informace z vašich strojů.

IO-Link byl vyvinut předními výrobci senzorů, aktuátorů a řídících systémů. Výsledkem je standardizované a na průmyslové sběrnici nezávislé rozhraní pro automatizaci. Poskytuje uživateli komunikační spojení mezi dvěma uzly bez složité adresace.

Využijte výhod IO-Link již dnes a kontaktujte nás, abyste zůstali produktivní a konkurence schopní ve vašem výrobním procesu zítřka.

Váš start do světa IO-Link

Se senzory s IO-Link od ifm uživatel získává zcela nové možnosti. Například jsou ze senzoru generovány další informace pro dosažení maximální efektivity a úspor nákladů. To přispívá k transparentnosti procesů od stoje po ERP k optimalizaci stávající automatizace. IO-Link má co nabídnout.

Produktová řada IO-Link

Systém IO-Link se skládá z IO-Link masteru a několika zařízení IO-Link.

IO-Link je nezávislý komunikační systém typu point-to-point používaný k připojení senzorů a akčních členů do automatizačního systému. Systém IO-Link se skládá z IO-Link masteru a několika zařízení IO-Link. IO-Link master představuje rozhraní k řídicí jednotce nebo průmyslové sběrnice a komunikuje s připojenými IO-Link zařízeními.

Zde naleznete doplňující informace o IO-Link ke stažení.

IO-Link - we connect you!

Vlastnosti, výhody, příklady aplikací, senzory a komponenty systému: tento ucelený katalog vám ukáže vše, co potřebujete vědět o IO-Link. Stačí si jen katalog stáhnout v PDF a Váš start do světa IO-Link může začít.

Víte, že:

Používejte úplná data ze senzoru.

"Y path" od ifm