- IO-Link
- Know-how / FAQ
FAQ o IO-Link
Další informace o IO-Link

Co je IODD?
Popis IO-Link zařízení Tento soubor, IODD, uchovává řadu informací pro integraci systému, např. identifikační, procesní a diagnostické údaje.
Kde najdete IODD?
Na naší webové stránce v technickém datovém listu každého zařízení s IO-Link, v záložce "Více informací".
Kde je IODD uloženo?
V LINERECORDER SENSOR nebo v jiném softwaru pro IO-Link zařízení nebo v nástroji pro konfiguraci portu.
Co je "měřená hodnota"?
Je to digitální hodnota odeslaná ze senzoru do hlavního systému.
Čím se liší od signálu 4 - 20 mA?
Není zde žádná konverze, škálování nebo ztráty při přenosu.
Jak může být detekováno přerušení vodiče pomocí IO-Link?
Každé IO-Link zařízení vydává "heartbeat" (impulz, signál) každé 2,3 ms.
Jak může IO-Link snížit množství vstupů/výstupů?
Každý port lze nakonfigurovat jako vstup nebo výstup, nebo jako kombinaci vstup/výstup, a to jak pro digitální signály, tak pro naměřené hodnoty.
Co jsou obousměrná data?
Data, která se přenáší oběma směry; z a do IO-Link masteru.
Jaký je rozdíl mezi portem A a portem B?
A-port se většinou používá pro vstupy (senzory) a B-port pro vstupy nebo výstupy (aktuátory).
Co je to Master?
IO-Link Master navazuje spojení mezi IO-Link zařízeními a systémem automatizace.
Jaké funkce může plnit paměťová zástrčka?
Ukládání a stahování parametrů do IO-Link zařízení.
Co je nutné udělat s IO-Link masterem před uvedením do provozu?
Každý port musí být zákazníkem nakonfigurován podle jeho potřeb v dané aplikaci (jako vstup, výstup nebo vstup/výstup a délka dat).
Jak může IO-Link master vědět, kdy stáhnout nebo nahrát parametry z IO-Link zařízení?
Každý port může být nakonfigurován pro automatické nahrávání nebo stahování parametrů. Konfigurace se provádí pomocí PLC a je součástí konfigurace uzlu.
Jak lze procesní data ze senzorů integrovat do řídící jednotky?
Následující dokument popisuje integraci procesních dat na použitém příkladu tlakových a průtokových senzorů.