You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. IO-Link
  3. Použití / více aplikací
  4. Aplikační zpráva SFH

SFH optimalizuje výrobu pomocí IO-Link řešení od ifm electronic

SFH vyvíjí systémy zpracování třísek a fluidní technologie. Společnost těsně spolupracuje s ifm již mnoho let a nyní se rozhodla vybavovat svoje stroje IO-Link senzory a mastery. Přínosy  jsou snadná parametrizace, rychlá výměna, vzdálená údržba, snížení nákladů díky omezení množství kabeláže.

Společnost založená v Saint-Étienne v roce 1981 spoléhá na prosperující "zelenou" divizi. Zbytky po vysekávání z plechu jsou rozmělněny, vysušeny odstředěním a následně slisovány. Řezná kapalina je vrácena do zařízení. SFH působí v leteckém, automobilovém a kosmetickém průmyslu. Již 20 let je ifm našim nejdůležitějším dodavatelem. Spolupracujeme s nimi při vývoji našich strojů.

V roce 2017 se společnost SFH rozhodla nadále vyvíjet svoje stroje a tím optimalizovat automatizaci. Důraz je kladen na digitalizaci výrobních procesů a řešení Industry 4.0. V tomto směru SFH využívá senzory a mastery od ifm.

Fotoelektrické senzory vzdálenosti O1D120 a O5D100 se používají pro měření a hlídání hladiny třísek a podobného odpadu pro zpracování. Hydraulický systém zařízení byl osazen tlakovými senzory PN7 a teplotními senzory TA .

SFH používá IO-Link mastery AL2401 pro induktivní senzory IFT200. IO-Link mastery AL2330 se používají pro řízení ventilového terminálu. SFH také používá inkrementální rotační snímače ROP s technologií IO-Link. SFH řídí nové zařízení pomocí Software LR DEVICE od ifm, který poskytuje kompletní přehled o všech senzorech v zařízení. Parametrizace a vizualizace dat je prováděna vzdáleně. To vše umožňuje tzv. prediktivní údržbu (na základě stavu) a opravy strojních zařízení.

Vybavení všech zařízení IO-Link technologií umožňuje SFH těžit z mnoha výhod. Zapojení kabeláže a zprovoznění zařízení nyní vyžaduje o 30% méně času než dříve. Data z každého senzoru jsou sbírána, což znatelně zjednodušuje údržbu a diagnostiku. Navíc, IO-Link poskytuje více flexibility. Výměna senzorů a akčních členů je znatelně snadnější. Požadované parametry automaticky ukládány a přenášeny do nového senzoru.