• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

SI

  • Spolehlivé monitorování kapalných a plynných médií v potrubí
  • Pokud chcete začít s monitorováním proudění, jde o cenově optimalizovanou variantu
  • Správný adaptér a vhodné montážní příslušenství pro každou aplikaci
  • Ovládání pomocí dvou tlačítek nebo nastavení parametrů přes IO-Link
  • LED sloupcová signalizace pro zobrazení spínacích bodů a podmínek proudění
  • Nízké nároky na instalaci ve srovnání s inline senzory

Přehled výrobků

SA

  • Monitorování trendů u médií na bázi vody, olejů a vzduchu
  • Přehledné zobrazení procesních hodnot včetně přepínání mezi červenou a zelenou barvou
  • Optimální nastavení díky otočnému displeji
  • Pohodlné ovládání pomocí 3 tlačítek nebo nastavení parametrů přes IO-Link
  • Verze s různou délkou měřicího hrotu
  • Vysoká rychlost proudění (až 6 m/s) díky kalibrační funkci učení

Přehled výrobků

SF

  • Vyhodnocovací jednotka a měřící kompaktní hrot senzoru představují prostorově úsporné řešení
  • Monitorování trendů kapalných i plynných médií, včetně použití v prostředích ATEX
  • Odolné vůči vysokým teplotám a agresivním médiím
  • Velmi vysoká odolnost proti tlaku až do 300 barů
  • Vhodný adaptér a přizpůsobené délky měřicích hrotů pro každou aplikaci

Přehled výrobků

SL

  • Jednoduché monitorování proudění vzduchu
  • Pro použití ve ventilačních systémech technického zařízení budov
  • Snadné nastavení požadované hloubky ponoru senzoru
  • Výstup signálu prostřednictvím bezpotenciálových reléových kontaktů
  • Intuitivní nastavení spínacího bodu pomocí potenciometru

Přehled výrobků