You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Rotační snímače
  3. Absolutní rotační snímače

Absolutní rotační snímače

Absolutní rotační snímače dodávají absolutní hodnotu polohy hřídele. Jak v rámci jedné otáčky (jednootáčkové), tak i včetně počtu otáček (víceotáčkové).

  • Výstup je v binární podobě. Čím větší je počet bitů, tím větší je rozlišení
  • Optická technologie
  • Jednootáčkový RN*, Víceotáčkový RM*
  • Rozlišení: 13, 24 a 25 bitů
  • Provedení s konektorem, kabelem nebo svorkovnicí
  • Varianty s plnou hřídelí se svorkou/synchro přírubou nebo s dutou hřídelí
  • Rozhraní: SSI, PROFIBUS, PROFINET, CANopen, DeviceNet
Verze
Typ PouzdroØ Plná hřídelØ Prázdná hřídelØ Rozlišení Vlastnosti

Absolutní
jednootáčkové
58 mm 6 mm
10 mm
- 13 bitů • Rozlišení a signál lze nastavit
• Profibus a CAN rozhraní

Absolutní
víceotáčkové
36,5 mm
42 mm
58 mm
6 mm
10 mm

12 mm
24 bitů
25 bitů
• Rozlišení a signál lze nastavit
• Profibus, Profinet DeviceNet, SSI a CANopen rozhraní

Absolutní víceotáčkové rotační snímače

  • Určují přesnou polohu na základě snímání kódu na kotouči nezávisle na počtu otáček
  • Rotační snímače poskytují hodnotu v podobě unikátního kódu obsahující úhel natočení hřídele a počet vykonaných otáček.

Absolutní rotační snímače jsou dostupné s paralelními, sériovými nebo sběrnicovými výstupy pro přenos údajů o natočení hřídele .

  • Absolutní rotační snímače s paralelními výstupy vyžadují výstup pro každý bit informace. Například absolutní rotační snímač s 12 bitovým paralelním výstupem potřebuje 12 samostatných výstupů pro přenos dat. Tento snímač bude mít rozlišení 4096.
  • Údaje o poloze se rovněž mohou přenášet prostřednictvím synchronního sériového rozhraní (SSI).

Společné sběrnicové výstupy absolutních rotačních snímačů zahrnují Profinet, Profibus, Ethernet IP a EtherCAT.

Absolutní jednootáčkové rotační snímače

  • Určují přesnou polohu na základě kódu na kotouči
  • Absolutní jednootáčkové rotační senzory poskytují unikátní hodnotu pro každý přírůstek úhlu natočení hřídele, jsou používány pro aplikace, kde se hřídel neotáčí více než 360 °.
  • V případě výpadku napájení unikátní hodnota polohy hřídele je uchována v absolutním snímači. Není nutné vracet hřídel do "základní polohy" pro určení polohy.

 

Všechny inkrementální (přírůstkové) rotační snímače od ifm se chovají jako absolutní jednootáčkové při provozu přes IO-Link. Zjišťují a ukládají hodnotu své polohy i v případě výpadku napájení.