1. Domovská stránka
  2. 3D senzor O3D
  3. Technologie

3D senzor O3D - Technologie

O3D 3D senzor s technologií měření průběhové doby světla PMD

Technologie měření průběhové doby PMD zaručuje detekci scén a objektů ve třech rozměrech a bez rozostření pohybu pomocí pouze jediného snímku o 23 232 pixelech. Scéna je osvětlena modulovaným, neviditelným infračerveným světlem, které odražené od objektu putuje zpět do senzoru PMD.

1) Infračervené LED-diody

Čtyři silné infračervené LED-diody (830 nm) osvětlují celé zorné pole senzoru O3D v rozsahu 0,3 m až 5 m a jsou chráněné sklem, které je odolné vůči poškrábání.

2) Objektivy

Objektivy určují zorné pole O3D. Pro nejlepší možné nastavení na aplikaci jsou k dispozici objektivy 60° x 45° a 40° x 30° Celý kryt objektivu je také chráněn sklem odolným proti poškrábání.

3) PMD senzor

PMD senzor s měřením průběhové doby světla rozlišuje scénu 176 x 133 pixelů. Je rovněž vybaven patentovaným potlačením pozadí, které jej dělá odolným vůči měnícím se světelným podmínkám a prostředí aplikace.

4) Datové rozhraní M12 Ethernet

Rozhraní M12 Ethernet lze použit jak pro nastavení parametrů senzorů, tak pro komunikaci odchozích dat přes průmyslové Ethernet sítě (TCP/IP & EIP). Parametry jsou nastavovány pomocí volně dostupného softwaru ifm Vision Assistant.

5) Zdroj napájení M12

8-pólový konektor M12 slouží pro napájení senzoru a jako rozhraní pro digitální a analogové výstupy.