You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. 3D senzor O3D
  3. Oblast použití
  4. Měření výšky hladiny

3D senzor O3D - 3D senzory pro měření úrovně hladiny

Optické 3D senzory pro měření úrovně hladiny a bodová detekce

3D senzory s technologií PMD

  • Průběžné měření nerovných povrchů
  • Určuje min, max nebo střední hodnoty
  • Možnost naučit různé tvary nádrží
  • Rušivé struktury jsou potlačeny
  • Bezkontaktní detekce neprůhledných kapalin až do úrovně 10 m

Flexibilní konfigurace
Systém detekuje jednolité, neprůhledné pevné a sypké materiály v nádržích, silech nebo násypkách o výšce až 10 metrů. O3D spolehlivě detekuje výšku nákladu v strojním zařízení pro mechanickou manipulaci, např. dopravníkové pásy a nakládání palet. Senzor určuje úroveň hladiny pomocí definovaného pozadí a přenáší procesní hodnotu pomocí analogového výstupu nebo digitálně a bez rušení pomocí procesního rozhraní Ethernet. Alternativně lze O3D použít jako senzor pro hlídání limitní úrovně hladiny.
Měřící segment senzorové tyče lze přizpůsobit tvaru příslušné nádrže. Agitátor a další konstrukce lze potlačit pomocí "vyloučení oblastí". Různé tvary kontejnerů, jako jsou násypky, sila nebo dokonce šikmé pásy mohou být senzorem rozpoznány.
To znamená, že pro sypké materiály je indikována průměrná úroveň hladiny, a to i v případě, že se jedná o kuželovitý tvar.