You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. 3D senzor O3D
  3. Oblast použití
  4. Stanovení objemu

3D Senzor O3D – zjišťování objemu předmětů

Zjišťování objemu předmětů s 3D senzory O3D

Nový 3D senzor detekuje rozměry zboží pomocí inovativní technologie měření průběhové doby světla (PMD). Pomocí nárůstových hodnot signalizuje např. když se parametry balení nachází mimo definovanou oblast.

  • Bezkontaktní měření rozměrů obdélníkových objektů, jako jsou kartonové krabice či balíky
  • Zjištění a srovnání rozměrů, směru natočení a polohy.
  • Senzor poskytuje výšku, šířku a délku pro výpočet délky lepící pásky a objemu objektu.
  • Kvalitativní parametry pomáhají při zjišťování poškozených či deformovaných objektů
  • Spínací výstupy a datové rozhraní Ethernet

Revoluce ve vnitropodnikové logistice

Pošty, skladové prostory, logistická či distribuční centra: objem využitelných skladových prostor je určen kapacitou a náklady. Dobrý důvod pro zajištění nejlepšího možného využití prostoru (automatické plánování, uspořádání balíků a palet).

Nový 3D senzor detekuje rozměry zboží pomocí inovativní technologie měření průběhové doby (PMD). Pomocí nárůstových hodnot signalizuje např. když se parametry balení nachází mimo definovanou oblast. Pro automatické plánování skladovacích prostor pomocí systémů WMS (Systém řízeného skladu) nebo ERP (Plánování podnikových zdrojů), senzor poskytuje informaci o rozměrech, natočení a poloze objektů. Data se také používají pro řízení robotů, třídících zařízení a distribuční brány. Kromě robustnosti se senzor vyznačuje také uživatelsky přívětivým prostředím a jednoduchou integrací.

Přínosy zjišťování objemu předmětů

  • Bezkontaktní měření rozměrů hranatých objektů, jako jsou kartonové krabice či balíky.
  • Zjišťování a srovnání rozměrů, směru natočení a polohy.
  • Senzor poskytuje data pro výpočet objemu objektu a délky balící pásky.
  • Kvalitativní parametry pomáhají při zjišťování poškozených či deformovaných objektů.
  • Nezávislé na barvě a odolné vůči okolnímu osvětlení díky technologii měření průběhové doby světla (ToF).

Jednoduché a pohodlné nastavení

  • Integrace prostřednictvím digitálních vstupů/výstupů nebo rozhraní Ethernet.
  • Rychlá konfigurace, obvykle méně než tři minuty.
  • Při první instalaci Vám pomůže průvodce instalací.