Automatizované kotevní systémy: úspora energie a spolehlivost díky ifm
Automatizované kotevní systémy mění tvář přístavního a námořního průmyslu tím, že nahrazují tradiční kotevní lana bezpečnějšími, rychlejšími a energeticky úspornějšími řešeními. Společnost ONEARC vyvinula plně automatizovaný systém, který stabilizuje plavidla v přístavu a podporuje přechod k autonomní námořní dopravě.
Díky omezení závislosti na lodních šroubech během krátkých zastávek v přístavu může tento systém snížit spotřebu paliva nebo energie až o 40 %, což představuje zásadní výhodu pro moderní trajekty poháněné výhradně energií z elektrických baterií. Radarové senzory od ifm poskytují přesné signály o poloze i za náročných povětrnostních podmínek, jako je déšť, sníh či mlha, a zajišťují tak spolehlivý provoz.
Další komponenty společnosti ifm – včetně řídicích jednotek, displejů, řešení pro vzdálené připojení, tlakových senzorů, senzorů náklonu a dalších robustních snímacích řešení – zajišťují přesnost a odolnost nezbytnou v náročných námořních podmínkách. Díky integraci řešení typu „plug-and-play“ a spolehlivé technické podpoře hraje společnost ifm klíčovou roli při zajišťování efektivity, bezpečnosti a udržitelnosti automatizovaných kotevních systémů.