• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Optimalizace efektivity pomocí softwaru moneo: monitorování v reálném čase pro dosažení maximálních úspor

Jiná průmyslová odvětví
Průmysl 4.0
Platforma IIoT moneo Digitalizace Síťově propojené
Video záznam

Při zpracování přibližně 10 000 až 11 000 kusů oděvů denně spoléhá společnost Initial na software moneo, který v reálném čase sleduje klíčové metriky spotřeby. Díky tomu je možné pečlivě monitorovat spotřebu vody a vzduchu i sledovat hodnoty teploty.

Software odesílá upozornění při překročení stanovených hodnot, což umožňuje provést okamžité úpravy a zajišťuje efektivitu. Integrací softwaru moneo do procesu zpracování dosáhla společnost Initial výrazných úspor nákladů a zlepšení celkové efektivity.

Díky propojení všech systémů hraje software moneo klíčovou roli při zajištění hladkého chodu provozu. Umožňuje proaktivně řešit potenciální problémy, jako jsou výpadky v dodávkách vody nebo kolísání úrovně hladiny v nádržích, a tím předcházet nákladovým prostojům. Toto monitorování v reálném čase umožňuje společnosti Initial udržovat nepřetržitou kontrolu nad spotřebou energie, optimalizovat procesy a zajistit plynulý provoz bez přerušení.

O společnosti Initial

Ve společnosti Initial, která je poskytovatelem prádelenských služeb, se používání softwaru moneo od společnosti ifm stalo klíčovým prvkem optimalizace provozu.

O společnosti Initial

Ve společnosti Initial, která je poskytovatelem prádelenských služeb, se používání softwaru moneo od společnosti ifm stalo klíčovým prvkem optimalizace provozu.